Part No. 380110 FSK 3X8.10 FRM10X50 AL
GTIN 4013364133273, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 102.40 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | Al |
Margen de apriete de la punta captadora | 8-10 mm |
Margen de apriete Rd | 2x 8-10 mm |
Material de la placa de presión | INOX |
Norma | EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba. |
Part No. 380116 FSK 2X8.10 16 FRM10X50 AL
GTIN 4013364133280, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 102.40 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | Al |
Margen de apriete de la punta captadora | 16 mm |
Margen de apriete Rd | 2x 8-10 mm |
Material de la placa de presión | INOX |
Norma | EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba. |