Your dashboard services.
Register to access all tools.

Abrazadera de banda para zonas Ex 1/21, 2/22

Hasta la fecha, era costumbre que las conexiones de la compensación de potencial y la equipotencialidad contra el rayo de las zonas Ex se soldaran o se realizaran con casquillos roscados. El uso de abrazaderas solo está aprobado si se ha demostrado la seguridad contra el salto de chispas en caso de corrientes de rayo. DEHN ha acreditado la ausencia de chispas de ignición de sus abrazaderas de banda en caso de carga de corriente de rayo. A través de un ensayo realizado según la norma EN 62561-1 (VDE 0185-561-1): requisitos para los elementos de construcción para conexión (bornas y conectores) en una atmósfera expuesta al riesgo de explosiones, se ha demostrado la ausencia de chispas de ignición en el espécimen con una carga de corriente de rayo hasta 50 kA (10/350 µs). La construcción de esta abrazadera de banda novedosa y patentada para la zona Ex se basa en un contacto eléctrico seguro a través de dos bridas de contacto por un lado y, por otro, la fijación mecánica mediante un cuerpo de abrazadera aislado eléctricamente. Para el pretensado correcto de la banda tensora, se requiere el set de montaje disponible por separado (ref. 540902).

En el caso de la abrazadera para zonas Ex, se ofrecen las siguientes posibilidades de conexión:
– Conductor redondo de Cu, St/tZn, Al, INOX con Ø8/10 mm o conductores flexibles o de varios hilos de cobre con secciones de 16-35 mm2 con terminal de cable a presión de E-Cu (DIN 46235)
– Conductor plano de cobre con medidas mínimas de 20 x 2,5 mm y un orificio de Ø10,5 mm

Tipo EX BRS 27

Margen de apriete Ø6-27 mm (3/4").

1 Product

Part No. 540821 EX BRS 27

GTIN 4013364123724, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 284.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Abrazaderas de banda para zonas Ex EX BRS 27
Abrazadera de banda para zonas Ex
para el contacto eléctrico de tuberías
en la zona Ex y la implementación de la
equipotencialidad contra el rayo
según la norma EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Uso en las áreas potencialmente explosivas
Zonas Ex 1 y 2 (gases, vapores, neblinas) así
como zonas Ex 21 y 22 (polvos)
Set de montaje necesario (ref. 540902)
disponible por separado.
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) Cu Ø6-12 mm: 10 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) Cu Ø12-27 mm (3/4"): 20 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) Cu Ø27 mm (3/4"): 25 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) St/tZn Ø17-27 mm (3/4"): 25 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX Ø6-12 mm: 10 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX Ø12-27 mm (3/4"): 12 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX Ø27 mm (3/4"): 25 kA
Margen de apriete del tubo Ø: 6-27 mm (3/4")
Material del cuerpo con abrazaderas: poliamida
Material de la borna/cinta: INOX
Material de la pieza de contacto: Ms/gal Sn
Norma: de acuerdo con EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: EX BRS 27
art. no.: 540821
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) Cu Ø6-12 mm (Iimp ) 10 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) Cu Ø12-27 mm (3/4") (Iimp ) 20 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) Cu Ø27 mm (3/4") (Iimp ) 25 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) St/tZn Ø17-27 mm (3/4") (Iimp ) 25 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX Ø6-12 mm (Iimp ) 10 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX Ø12-27 mm (3/4") (Iimp ) 12 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX Ø27 mm (3/4") (Iimp ) 25 kA
Conexión M8
Margen de apriete del tubo Ø 6-27 mm (3/4")
Material del cuerpo con abrazaderas poliamida
Material de la borna/cinta INOX
Material de la pieza de contacto Ms/gal Sn
Norma de acuerdo con EN 62561-1

Product 540821 was added to Notepad.

Product 540821 was added to the cart.


Tipo EX BRS 90 / 300 / 500

Tipo EX BRS 90 Art Nº 540 801 margen de apriete de Ø27 (3/4") hasta 89 mm (3").
Tipo EX BRS 300 Art Nº 540 803 margen de apriete de Ø89 (3") hasta 300 mm.
Tipo EX BRS 500 Art Nº 540 805 margen de apriete de Ø300 hasta 500 mm.

3 Products

Part No. 540801 EX BRS 90

GTIN 4013364115460, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 583.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Abrazaderas de banda para zonas Ex EX BRS 90
Abrazadera de banda para zonas Ex
para el contacto eléctrico de tuberías
en la zona Ex y la implementación de la
equipotencialidad contra el rayo
según la norma EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Uso en las áreas potencialmente explosivas
Zonas Ex 1 y 2 (gases, vapores, neblinas) así
como zonas Ex 21 y 22 (polvos)
Set de montaje necesario (ref. 540902)
disponible por separado.
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) Cu: 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) St/tZn : 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX: 25 kA
Capacidad de soportar corriente de rayo según EN 62561-1: N
Margen de apriete del tubo Ø: 27-89 mm (3/4-3")
Material del cuerpo con abrazaderas: poliamida
Material de la borna/cinta: INOX
Material de la pieza de contacto: Cu/gal Sn
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: EX BRS 90
art. no.: 540801
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) Cu (Iimp ) 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) St/tZn (Iimp ) 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX (Iimp ) 25 kA
Capacidad de soportar corriente de rayo según EN 62561-1 N
Conexión M10
Margen de apriete del tubo Ø 27-89 mm (3/4-3")
Material del cuerpo con abrazaderas poliamida
Material de la borna/cinta INOX
Material de la pieza de contacto Cu /gal Sn
Norma EN 62561-1

Product 540801 was added to Notepad.

Product 540801 was added to the cart.

Part No. 540803 EX BRS 300

GTIN 4013364115477, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 645.50 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Abrazaderas de banda para zonas Ex EX BRS 300
Abrazadera de banda para zonas Ex
para el contacto eléctrico de tuberías
en la zona Ex y la implementación de la
equipotencialidad contra el rayo
según la norma EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Uso en las áreas potencialmente explosivas
Zonas Ex 1 y 2 (gases, vapores, neblinas) así
como zonas Ex 21 y 22 (polvos)
Set de montaje necesario (ref. 540902)
disponible por separado.
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) Cu: 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) St/tZn : 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX: 50 kA
Capacidad de soportar corriente de rayo según EN 62561-1: N
Margen de apriete del tubo Ø: 89 (3")-300 mm
Material del cuerpo con abrazaderas: poliamida
Material de la borna/cinta: INOX
Material de la pieza de contacto: Cu/gal Sn
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: EX BRS 300
art. no.: 540803
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) Cu (Iimp ) 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) St/tZn (Iimp ) 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX (Iimp ) 50 kA
Capacidad de soportar corriente de rayo según EN 62561-1 N
Conexión M10
Margen de apriete del tubo Ø 89 (3")-300 mm
Material del cuerpo con abrazaderas poliamida
Material de la borna/cinta INOX
Material de la pieza de contacto Cu /gal Sn
Norma EN 62561-1

Product 540803 was added to Notepad.

Product 540803 was added to the cart.

Part No. 540805 EX BRS 500

GTIN 4013364128873, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 846.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Abrazaderas de banda para zonas Ex EX BRS 500
Abrazadera de banda para zonas Ex
para el contacto eléctrico de tuberías
en la zona Ex y la implementación de la
equipotencialidad contra el rayo
según la norma EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Uso en las áreas potencialmente explosivas
Zonas Ex 1 y 2 (gases, vapores, neblinas) así
como zonas Ex 21 y 22 (polvos)
Set de montaje necesario (ref. 540902)
disponible por separado.
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) St/desnudo: 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX: 50 kA
Capacidad de soportar corriente de rayo según EN 62561-1: N
Margen de apriete del tubo Ø: 300-500 mm
Material del cuerpo con abrazaderas: poliamida
Material de la borna/cinta: INOX
Material de la pieza de contacto: Cu/gal Sn
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: EX BRS 500
art. no.: 540805
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) St/desnudo (Iimp ) 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX (Iimp ) 50 kA
Capacidad de soportar corriente de rayo según EN 62561-1 N
Conexión M10
Margen de apriete del tubo Ø 300-500 mm
Material del cuerpo con abrazaderas poliamida
Material de la borna/cinta INOX
Material de la pieza de contacto Cu /gal Sn
Norma EN 62561-1

Product 540805 was added to Notepad.

Product 540805 was added to the cart.


Cuerpo con abrazaderas separado

En unión con cinta tensora (Art Nº 540 901), margen de apriete de Ø27 (3/4") hasta 500 mm.

1 Product

Part No. 540810 SCK EX BRS ASSM10 V2A

GTIN 4013364115484, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 630.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Abrazaderas de banda para zonas Ex con cuerpo de abrazadera separado
Abrazadera de banda para zonas Ex
para el contacto eléctrico de tuberías
en la zona Ex y la implementación de la
equipotencialidad contra el rayo
según la norma EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Uso en las áreas potencialmente explosivas
Zonas Ex 1 y 2 (gases, vapores, neblinas) así
como zonas Ex 21 y 22 (polvos)
Cuerpo de abrazadera separado
combinado con una cinta tensora continua (ref. 540 901)
Margen de apriete de 3/4' a D=300 mm
Set de montaje necesario (ref. 540902)
disponible por separado.
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) Cu: 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) St/tZn : 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX: 25 kA
Capacidad de soportar corriente de rayo según EN 62561-1: N
Margen de apriete del tubo Ø: 27 (3/4")-500 mm
Material del cuerpo con abrazaderas: poliamida
Material de la borna/cinta: INOX
Material de la pieza de contacto: Cu/gal Sn
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: SCK EX BRS ASSM10 V2A
art. no.: 540810
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) Cu (Iimp ) 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) St/tZn (Iimp ) 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX (Iimp ) 25 kA
Capacidad de soportar corriente de rayo según EN 62561-1 N
Conexión M10
Margen de apriete del tubo Ø 27 (3/4")-500 mm
Material del cuerpo con abrazaderas poliamida
Material de la borna/cinta INOX
Material de la pieza de contacto Cu /gal Sn
Norma EN 62561-1

Product 540810 was added to Notepad.

Product 540810 was added to the cart.


back to top