Part No. 799100 MOMS LORE EUK
GTIN 4013364237094, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 16.50 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Margen de medida | 0,01 µΩ … 500 mΩ |
Definición mín. | 1 nΩ |
Exactidud de medición obtenible | 100 nΩ |
Tipo de medición | medición con cuatro hilos |
Corriente de medida | aprox. 30 A … 70 A |
Interfaz | conexión USB 2.0 |
Dimensiones de la maleta (al. x an. x prof.) | 190 x 500 x 450 mm |
Peso (con accesorios en el maletín) | aprox. 9 kg |
Margen de temperatura | –10 °C ... +40 °C |