Your dashboard services.
Register to access all tools.

Abrazadera de banda GSG para zonas Ex 2/22

Abrazadera de banda para el contacto eléctrico de tuberías en zonas con peligro de explosión zona 2/22. La abrazadera de banda está asegurada contra el aflojamiento autónomo según EN 62305-3 parte 2 (VDE 0185-305-3 parte 2).

Abrazadera de banda, completa

1 Product

Part No. 540104 BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A

GTIN 4013364239685, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 129.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: INOX
Margen de apriete del tubo Ø: 27-89 mm (3/4-3'')
Dimensiones de la banda: 330 x 25 x 0,3 mm
Conexión Rd: 1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Conexión (rígido/flexible): 4-50 mm2
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A
art. no.: 540104
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete del tubo Ø 27-89 mm (3/4-3'')
Dimensiones de la banda (l1 x a x p) 330 x 25 x 0,3 mm
Conexión (rígido/flexible) 4-50 mm2
Norma EN 62561-1
Par de apriete ≥ 15 Nm
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 540104 was added to Notepad.

Product 540104 was added to the cart.


Cabezal de sujeción, separado

Para combinar con la abrazadera de banda continua (Art. Nr. 540 901), sección transversal de conexión 4-50 mm2 (rígido/flexible).

1 Product

Part No. 540199 SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A

GTIN 4013364304741, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.60 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Abrazadera de banda para zonas Ex de INOX zonas 2/22,
cabezal de sujeción separado de INOX
Abrazadera de banda para contactar eléctricamente
los tubos en zonas con riesgo de explosión, es decir zonas 2/22.
Abrazadera de banda de acuerdo con DIN EN 62305-3 Supl. 2
(VDE 0185-305-3 Supl. 2) protegida contra aflojamiento autónomo.
Cabezal de sujeción separado, para combinar
con cinta tensora continua (Art.-Nr. 540 901)
Material: INOX
Conexión Rd: 1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Conexión (rígido/flexible): 4-50 mm2
Norma: DIN EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A
art. no.: 540199
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Conexión (rígido/flexible) 4-50 mm2
Norma DIN EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 540199 was added to Notepad.

Product 540199 was added to the cart.


Abrazadera de banda continua

Para tronzar, p. ej. con una cizalla.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: INOX
Dimensiones de la abrazadera: 25 x 0,3 mm

Producto DEHN
Tipo: SPB 25X0.3 L100M V2A
art. no.: 540901
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Dimensiones de la abrazadera (a x p) 25 x 0,3 mm

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


back to top