Para el puenteo de bridas de aislamiento en tramos de tubería catódica anticorrosión de las pipelines
Para la protección de bridas de aislamiento en zonas con riesgo de explosión
La conexión con cables coaxiales ocasiona una caída de tensión en el cable de conexión tres veces menor que con los cables de conexión convencionales. Según la resistencia de aislamiento de la brida de aislamiento, la longitud del cable de conexión puede ser máx. 5 m
Así, las comprobaciones y el cambio de la vía de chispas integrada EXFS 100 se efectúan fuera de la zona Ex o en la superficie (sin necesidad de trabajos de excavamiento dispendiosos)
Versión para la compensación de potencial de protección contra el rayo según EN 62305 en zona Ex
Acceso fácil a la vía de chispas porque no es necesario desconectar cables ni quitar aislamientos para la comprobación
El suministro incluye los accesorios de fijación requeridos
Coax-Connection Box con EXFS 100
Conexión coaxial de vías de chispas de separación con tensión de respuesta baja para la compensación de potencial de protección contra el rayo según EN 62305.
Coax-Connection Box con EXFS 100 Carcasa de conexión con vía de chispas de separación integrada EXFS 100 según la IEC 62561-3:2011 (81/387/CDV)/EN 62561-3 para la conexión coaxial con elementos aislamiento y bridas de aislamiento. Vía de chispas de separación Ex con marcación Ex según la IEC / EN 60079: Gases II 2G Ex d IIC T6 IEC / EN 61241: Polvos II 2D Ex tD A21 IP67 T 80°C Corriente de choque de rayo (10/350): 100 kA Clase de capacidad para derivar corrientes de rayo según la IEC 62561-3:2011 (81/387/CDV) / EN 50 164-3: H Corriente nominal de descarga (8/20): 100 kA Tensión asignada de respuesta de choque de rayo: <= 1,25 kV Tensión alterna de respuesta (50 Hz): <= 0,5 kV Tensión soportada a frecuencia industrial asignada (50 Hz): <= 250 V Corriente asignada de descarga (50 Hz): 500 A / 0,2 seg. (Tu <= 45°C) Grado de protección: IP67 Carcasa de conexión: Tornillo de conexión M10 x 25 y arandela abierta, borna de conexión del apantallamiento
Producto DEHN
Tipo: NAK SN4631
art. no.: 999990
o equivalente