Equipos de puesta a tierra y cortocircuito (con aislamiento parcial) para distribuidores de cables en baja tensión
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56774822/HDVORSCHAU/766302a0001_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56774822/HDVORSCHAU/766302a0001_16-9.jpg)
- Kit completo para distribuidores de cables (KVS)
- Manejo seguro con maneta de tierra aislada TI (con función doble), idóneo tanto para colocar y remover los cartuchos de tierra con conexión M10 como para desatornillar el equipo de puesta a tierra y cortocircuito (equipo EaS)
- Guía de cable y pieza de nudo revestido con plástico a prueba de agua, con protección antitorsión adicional
- Es posible seleccionar otras longitudes de cable a través del Configurador EaS en línea
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56774823/HDVORSCHAU/745018a.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56774823/HDVORSCHAU/745018a.jpg)
Part No. 766302 EKS TI KVS SBK
GTIN 4013364051317, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 4.38 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Número de variante del equipo EaS | VSUN6NV |
Dimensiones | 380 x 260 x 80 mm |
Importante: Por favor indique el número de variante específico cuando envíe su pedido. |
Part No. 745500 EKS TI 2F KVS SBK
GTIN 4013364007888, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 7.57 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Número de variante del equipo EaS | VUKMT58 |
Dimensiones | 440 x 330 x 66 mm |
Importante: Por favor indique el número de variante específico cuando envíe su pedido. |