Your dashboard services.
Register to access all tools.

Accesorios para el cableado STAK

Permite un cableado de paso optimizado desde el punto de vista de compatibilidad electromagnética según la IEC 60364-5-53

Details

Embornado optimizado desde el punto de vista de compatibilidad electromagnética de descargadores de corriente de rayo y sobretensiones según IEC 60364-5-53 mediante la STAK 2X16.
lorem ipsum

Terminal de conexión Push-in STAK 4X10

1 Product

Part No. 952588 STAK 4X10

GTIN 4013364526624, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 35.67 g, PU: 2.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna Push-in STAK 4X10
Sección de conexión: 4 x 10 mm²

Producto DEHN
Tipo: STAK 4X10
art. no.: 952588
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 275 V
Máxima tensión PV (UCPV ) 1500 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 6,25 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 20 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imáx ) 40 kA
Sección de conexión (min.) 1,5 mm2 rígido / 6 mm2 multifilamento
Sección de conexión (max.) 10 mm2 rígido / multifilamento
Sección de conexión (mín.) con terminal 1,5 mm²
Sección de conexión (máx.) con terminal 6 mm²
Sección de conexión (máx.) con terminal sin cuello 10 mm²

Product 952588 was added to Notepad.

Product 952588 was added to the cart.


Borna STAK 25

Terminal con forma de pin para el embornado optimizado, desde el punto de vista de la compatibilidad electromagnética, de descargadores de corriente de rayo y sobretensiones según IEC 60364-5-53.

1 Product

Part No. 952589 STAK 25

GTIN 4013364132306, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 17.40 g, PU: 4.00 unidad(es)


Images

Additional information

Terminal en forma de pin STAK 25
Terminal en forma de pin para su conexión en serie
con dispositivos de protección contra sobretensiones hasta 25mm²

Producto DEHN
Tipo: STAK 25
art. no.: 952589
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal AC / DC (UN ) 600 V
Máx. tensión PV (UCPV) al utilizarla con el DEHNguard M YPV ... 1200 V
Corriente nominal de servicio AC (IL ) 100 A
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Corriente de descarga (8/20 µs) 50 kA
Sección de conexión (min.) 1.5 mm2 rígido / flexible
Sección de conexión (max.) 25 mm2 rígido / 16 mm2 flexible
Tipo de conexión frontal

Product 952589 was added to Notepad.

Product 952589 was added to the cart.


Borna de conexión STAK 3X16

Borna de conexión para realizar una conexión en serie de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones optimizada a la compatibilidad electromagnética según la DIN VDE 0100-534.

1 Product

Part No. 900588 STAK 3X16

GTIN 4013364323933, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 40.00 g, PU: 4.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de conexión STAK 3X16
Borna diseñada para la conexión en serie
Sección de conexión: 3 x 16 mm2

Producto DEHN
Tipo: STAK 3X16
art. no.: 900588
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal AC / DC (UN ) 690 V / 1500 V
Corriente nominal de servicio AC (IL ) 160 A
Corriente de carga con conexión en serie 80 A
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Sección de conexión (min.) 1.5 mm2 rígido / flexible
Sección de conexión (max.) 16 mm2 flexible / 10 mm2 flexible
Tipo de conexión frontal

Product 900588 was added to Notepad.

Product 900588 was added to the cart.


STAK 2X16 Borna

Terminal con forma de pin para el embornado optimizado, desde el punto de vista de la compatibilidad electromagnética, de descargadores de corriente de rayo y sobretensiones según IEC 60364-5-53.

1 Product

Part No. 900589 STAK 2X16

GTIN 4013364109339, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de conexión STAK 2X16
Diseño con borna doble
para un cableado de paso con compatibilidad electromagnética optimizada
Sección de conexión: 2 x 16 mm2

Producto DEHN
Tipo: STAK 2X16
art. no.: 900589
o equivalente

 

Technical data

Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Sección de conexión (min.) 2x 10 mm2
Sección de conexión (max.) 2x 16 mm2
Tipo de conexión frontal (borna doble)

Product 900589 was added to Notepad.

Product 900589 was added to the cart.


back to top