Soportes de martillos para puestas a tierra de tuberías
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55184536/HDVORSCHAU/649005_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55184536/HDVORSCHAU/649005_16-9.jpg)
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55184537/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_EN.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55184537/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_EN.jpg)
Part No. 648005 HE RE 25 R27 VH WN STBLANK
GTIN 4013364129160, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.46 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | EH 22/400, EH 23/230, EH 24/042/200, BH 23 y BHF 30 |
Conexión | redonda Ø27 x 80 mm |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 25,6 x 39 mm |
Longitud | 246 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 25 mm |
Tipo de pica de tierra | RE |
Part No. 648007 HE RE 25 SW22 VH AC STBLANK
GTIN 4013364129177, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.46 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | Cobra 149+248 y Pionjär 120+130 |
Conexión | hexagonal SW22 x 108 mm |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 25,6 x 39 mm |
Longitud | 246 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 25 mm |
Tipo de pica de tierra | RE |
Part No. 648009 HE RE 25 SDS MAX VH STBLANK
GTIN 4013364315501, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 973.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | martillo neumático de vibración con conexión SDS-max |
Conexión | redonda Ø18 x 175 mm |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 25,6 x 39 mm |
Longitud | 260 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 25 mm |
Tipo de pica de tierra | RE |
Nota: Se recomienda utilizar un martillo con una fuerta de impacto de mín. 26 Joule. La profundidad máxima de clavado depende de las características del suelo. |
Part No. 648029 HE RE 25 SW28 VH BO STBLANK
GTIN 4013364236059, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.60 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | GSH 27, GSH 27 VC, TE 3000 AVR (hasta el modelo de 2021), K 2628 H |
Conexión | hexagonal, entre caras SW28 |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 25,6 x 39 mm |
Longitud | 266 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 25 mm |
Tipo de pica de tierra | RE |
Part No. 648031 HE RE 25 TES VH HI STBLANK
GTIN 4013364293182, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.51 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | martillo neumático de vibración con conexión TE-S |
Conexión | Hilti TE-S |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 25,6 x 39 mm |
Longitud | 280 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 25 mm |
Tipo de pica de tierra | RE |