Your dashboard services.
Register to access all tools.

Maleta de medida de toma de tierra

La maleta de medida de toma de tierra dispone de una cómoda correa para su transporte.

Contenido de la maleta de medida:
– 1 devanadora de alambre con agarradera para devanado y 25 m de conductor de medida rojo con banana, ref. 585 310
– 1 devanadora de alambre con agarradera para devanado y 50 m de conductor de medida azul con banana, ref. 585 320
– 2 perforadores de tierra de 350 mm de largo, ref. 587 460
– 2 conductores de medida de 0,75 mm2, 3 m de largo, negro, con banana en ambos lados, ref. 545 020 (conexión entre sistema de puesta a tierra y dispositivo de medida de puesta a tierra)
– 1 conductor de medida de 0,75 mm2, 0,5 m de largo, rojo, con banana en ambos lados, ref. 545 010
– 1 conductor de medida de 0,75 mm2, 0,5 m de largo, azul, con banana en ambos lados, ref. 545 011 (conexión entre devanadora de alambre y perforador de tierra)
– 1 borna de prueba, margen de apriete 2-21 mm, ref. 588 000

La maleta contiene un compartimento vacío para guardar un equipo de medida.

Maleta de medida de toma de tierra

1 Product

Part No. 582600 EMKO ML EB PK ... KL

GTIN 4013364034730, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 7.03 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : cuero artificial
Dimensiones: 400 x 200 x 240 mm

Producto DEHN
Tipo: EMKO ML EB PK ... KL
art. no.: 582600
o equivalente

 

Technical data

Material cuero artificial
Dimensiones (l x a x h) 400 x 200 x 240 mm

Product 582600 was added to Notepad.

Product 582600 was added to the cart.


back to top