Your dashboard services.
Register to access all tools.

Maleta con accesorios para el verificador de paso

Maleta de medida para guardar los verificadores de paso y los accesorios correspondientes.Contenido de la maleta de medida:2 devanadoras de alambre con agarradera para devanado y 50 m de conductor de medida azul, con clavija banana, Art Nº 585 320
  • 1 conductor de medida 0,75 mm2, 3 m de largo, color negro, con clavija banana en ambos extremos Art Nº 545 020
  • 1 borna de prueba, margen de apriete 2-21 mm, Art Nº 588 000

1 Product

Part No. 582620 DGPKO ML PK ... KL

GTIN 4013364110960, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 4.21 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Maleta con accesorios de medida para el verificador de paso
Maleta con accesorios de medida para el verificador de paso Para guardar el verificador de paso y
los accesorios correspondientes.
Contenido de la maleta de medida:
2 devanadoras de alambre con agarradera para devanado,
1 conductor de medida de 0,75 mm2, 3 m de largo,
1 borna de prueba, margen de apriete (Margen de apriete 2-21 mm)
Material : cuero artificial
Dimensiones: 370 x 130 x 220 mm

Producto DEHN
Tipo: DGPKO ML PK ... KL
art. no.: 582620
o equivalente

 

Technical data

Material cuero artificial
Dimensiones (l x a x h) 370 x 130 x 220 mm

Product 582620 was added to Notepad.

Product 582620 was added to the cart.


back to top