Your dashboard services.
Register to access all tools.

Verificador de paso EP4

Verificador de paso para mediciones de resistencias p. ej. con elementos captadores y electrodos de dispersión y varillas de armadura de instalaciones en edificios utilizadas posteriormente. Verificador apropiado para medición de resistencias en instalaciones de tierra según DIN 18014 con una corriente de prueba de 200 mA.

Verificador de paso EP4

1 Product

Part No. 578370 DGP EP4

GTIN 4013364110953, Customs tariff No. (EU): 90303320, Gross weight: 350.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Verificador de paso EP4
Verificador de paso EP4 para la medición
de la resistencia en
por ejemplo, elementos captadores, electrodo de dispersión, sistemas de puesta a tierra y
ferrallas del hormigón utilizadas posteriormente
de elementos constructivos con una corriente de prueba
de 200 mA.
Indicación digital LCD
Diversos rangos de medición, desde 0,01 Ohm hasta 2000 kOhm
Corriente de medición 200 mA en el rango de hasta 10 Ohm
Almacenamiento automático de los valores medidos
Compensación rápida del conductor de medida

Producto DEHN
Tipo: DGP EP4
art. no.: 578370
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Indicación indicación digital LCD
Rango de medición de resistencia 0,01 Ω hasta 2000 kΩ
Corriente de medida 200 mA en el margen hasta 10 Ω según DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4)
Dimensiones (l x a x p) 230 x 60 x 40 mm

Product 578370 was added to Notepad.

Product 578370 was added to the cart.


back to top