Your dashboard services.
Register to access all tools.

Pinza de verificación de la puesta a tierra Metraclip Earth

Utilizable para mediciones de bucles de tierra, Categoria de medición CAT IV.
Manejo sencillo, display OLED de alta resolución.
Calibración automática, interfaz Bluetooth, software incluido.

Pinza de verificación de la puesta a tierra HT T2000

1 Product

Part No. 578386 EMZ M312N METRACLIP EARTH

GTIN 4013364353329, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 2.98 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Pinza de verificación de la puesta a tierra Metraclip Earth
Pinza de verificación de la puesta a tierra para mediciones de bucles de tierra.
Manejo sencillo por la calibración automática.
Con display OLED de alta resolución e interfaz Bluetooth incl. software.
Indicación: display OLED
Rango de medición de resistencia: 0,01 hasta 1500 Ohm
Rango de medición de corriente: 0,2 mA hasta 40 A
Diámetro interior de la pinza: 35 mm
Material de la carcasa: plástico
Dimensiones de la pinza: 262 x 95 x 55 mm

Producto DEHN
Tipo: EMZ M312N METRACLIP EARTH
art. no.: 578386
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Indicación display OLED
Rango de medición de resistencia 0,01 hasta 1500 Ohm
Rango de medición de corriente 0,2 mA hasta 40 A
Categoría de medición CAT IV 600 V
Diámetro interior de la pinza 35 mm

Product 578386 was added to Notepad.

Product 578386 was added to the cart.


back to top