Equipo de prueba para descargadores
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661631/HDVORSCHAU/910511a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661631/HDVORSCHAU/910511a2_16-9.jpg)
- Para la comprobación rápida y sencilla de los dispositivos de protección contra sobretensiones
- Dimensiones compactas
- Apropiado para funcionamiento con alimentación eléctrica y batería
- Indicación del estado bajo de la batería
- Cables de prueba incluidos en el suministro
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661634/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661634/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661635/HDVORSCHAU/910511a3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661635/HDVORSCHAU/910511a3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661633/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661633/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661632/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661632/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
Part No. 910511 PM 20
GTIN 4013364111424, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1.47 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Tensión nominal (UN ) | 8-12 V DC |
Parámetros de prueba: tensión de prueba | max. 1200 V DC |
Parámetros de prueba: corriente de prueba (tensión de referencia) | 1 mA DC, constante |
Indicación de valores de medida | alfanumérico, LCD 8 dígitos |
Accesorios incluidos en el suministro | 2 cables de prueba de 1 m de largo cada uno, 2 bornas de seguridad de polarización, 1 fuente de alimentación para clavija 230 V AC, 1 maleta de transporte |