Your dashboard services.
Register to access all tools.

Taco para placa en espuma rígida

Taco para placa en espuma rígida para la fijación de soportes para picas, de pletinas y de conductores redondos en sistemas de aislamiento térmico.
Inserción con rosca interior (TX40).
Montaje con tornillos de madera Ø4,5 mm.

Este taco es idóneo para la fijación de soportes de conductores solo si no hay fuerzas de tracción adicionales en el electrodo de dispersión.

Versión corta

1 Product

Part No. 200600 HSPD HS4.5 L50 PA

GTIN 4013364098220, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 5.60 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : PA
Espesor de material aislante: 60 mm
Profundidad de fijación/Longitud: 50 mm
Carga de trabajo del poliestireno PS20: 35 N
Carga de trabajo de las placas en espuma rígida: 60 N

Producto DEHN
Tipo: HSPD HS4.5 L50 PA
art. no.: 200600
o equivalente

 

Technical data

Material PA
Espesor de material aislante 60 mm
Profundidad de fijación/Longitud 50 mm

Product 200600 was added to Notepad.

Product 200600 was added to the cart.


Versión larga

1 Product

Part No. 200601 HSPD HS4.5 L85 PA

GTIN 4013364098237, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 8.60 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : PA
Espesor de material aislante: 100 mm
Profundidad de fijación/Longitud: 85 mm
Carga de trabajo del poliestireno PS20: 60 N
Carga de trabajo de las placas en espuma rígida: 85 N

Producto DEHN
Tipo: HSPD HS4.5 L85 PA
art. no.: 200601
o equivalente

 

Technical data

Material PA
Espesor de material aislante 100 mm
Profundidad de fijación/Longitud 85 mm

Product 200601 was added to Notepad.

Product 200601 was added to the cart.


back to top