Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tubo termorretráctil

Tubo termorretráctil para recubrimiento de conductores redondos y de pletinas, por ej. para conducir los cables de conexión fuera del hormigón o las picas de tierra fuera del suelo.

Estabilizado contra rayos ultravioleta, longitud a petición.

Tubo termorretráctil

1 Product

Part No. 554011 SCSC 16 FL30 L...M SW

GTIN 4013364030756, Customs tariff No. (EU): 39173200, Gross weight: 46.00 g/m, PU: 1.00 m


Images

Additional information


Aplicación Rd : 16 mm
Aplicación pletina: 30 mm
Material : DERAY
Color: negro ●

Producto DEHN
Tipo: SCSC 16 FL30 L...M SW
art. no.: 554011
o equivalente

 

Technical data

Aplicación Rd 16 mm
Aplicación pletina 30 mm
Material DERAY
Color negro ●

Product 554011 was added to Notepad.

Product 554011 was added to the cart.


back to top