Your dashboard services.
Register to access all tools.

Borna de conexión

Para la conexión universal a la compensación de potencial en anillos de tierras en St/tZn, cobre o acero inoxidable (INOX).

Borna de conexión

1 Product

Part No. 563169 AK RPA V2A

GTIN 4013364104839, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 77.80 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Inserción del soporte de conductores Rd/pletina: Ø8-10 / 30 x 3 hasta 11 mm
Material: INOX
Material de la borna de jaula: St/galZn
Sección de conexión: 2,5-95 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 5,5 kA
Según (norma) : DIN EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: AK RPA V2A
art. no.: 563169
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Inserción del soporte de conductores Rd/pletina Ø8-10 / 30 x 3 hasta 11 mm
Material INOX
Material de la borna de jaula St/galZn
Sección de conexión 2,5-95 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Según (norma) DIN EN 62561-1
*) Asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 563169 was added to Notepad.

Product 563169 was added to the cart.


back to top