Your dashboard services.
Register to access all tools.

Pinzas de toma de tierra

Pinzas de toma de tierra para derivación de cargas eléctricas estáticas de camiones cisterna, aviones y similares.
Apropiado también para utilización en zonas expuestas al riesgo de explosiones.

Versión pequeña

Zapata de latón con puntas de acero (Nº de material 1.4104) y borna de contacto de cobre.
Conexión: tornillo de cabeza plana con ranura o con terminal de cable a presión 25 mm2-M6 (Cu/gal Sn).

Art. Nr. 546 002 puede combinarse también con el cable de toma de tierra. Para más información véase también el catálogo sobre equipos de seguridad, Art. Nr. 758 216.

2 Products

Part No. 546025 EZ 16 FL13 ASM6 STGALZN

GTIN 4013364004023, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 177.60 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Pinza de toma de tierra, versión pequeña, St/gal Zn, longitud 140 mm
Pinzas de toma de tierra para conexiones a camiones cisterna y aviones
Para disipación de cargas eléctricas estáticas
Apropiadas para su uso en zonas potencialmente explosivas
Material de la pinza: St/gal Zn
Margen de apriete Rd/pletina: hasta Ø16 / hasta 13 mm
Longitud: 140 mm
Tornillo de conexión: M6 x 12 mm

Producto DEHN
Tipo: EZ 16 FL13 ASM6 STGALZN
art. no.: 546025
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la pinza St/gal Zn
Margen de apriete Rd/pletina hasta Ø16 / hasta 13 mm
Longitud 140 mm
Tornillo de conexión M6 x 12 mm

Product 546025 was added to Notepad.

Product 546025 was added to the cart.

Part No. 546002 EZ 16 FL13 ASM6 V2A

GTIN 4013364004016, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 177.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Pinza de toma de tierra, versión pequeña, INOX, longitud 140 mm
Pinzas de toma de tierra para conexiones a camiones cisterna y aviones
Para disipación de cargas eléctricas estáticas
Apropiadas para su uso en zonas potencialmente
explosivas
Zapata de latón con puntas de acero (n.º de material 1.4104)
y brida de contacto de cobre.
Material de la pinza: INOX
Margen de apriete Rd/pletina: hasta Ø16 / hasta 13 mm
Longitud: 140 mm
Tornillo de conexión: M6 x 16 mm

Producto DEHN
Tipo: EZ 16 FL13 ASM6 V2A
art. no.: 546002
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la pinza INOX
Margen de apriete Rd/pletina hasta Ø16 / hasta 13 mm
Longitud 140 mm
Tornillo de conexión M6 x 16 mm

Product 546002 was added to Notepad.

Product 546002 was added to the cart.


Versión grande con zapata de latón sin puntas de acero ni brida de contacto de cobre

Conexión: perno roscado con tuerca.

2 Products

Part No. 546000 EZ 55 FL45 ASM10 STGALZN

GTIN 4013364019959, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 544.31 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Pinza de toma de tierra, versión grande, St/gal Zn, longitud 205 mm
Pinzas de toma de tierra para conexiones a camiones cisterna y aviones
Para disipación de cargas eléctricas estáticas
Apropiadas para su uso en zonas potencialmente
explosivas
Zapata de latón sin puntas de acero
ni brida de contacto de cobre
Material de la pinza: St/gal Zn
Margen de apriete Rd/pletina: hasta Ø55 / hasta 45 mm
Longitud: 205 mm
Conexión de la tuerca: M10

Producto DEHN
Tipo: EZ 55 FL45 ASM10 STGALZN
art. no.: 546000
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la pinza St/gal Zn
Margen de apriete Rd/pletina hasta Ø55 / hasta 45 mm
Longitud 205 mm
Conexión de la tuerca M10

Product 546000 was added to Notepad.

Product 546000 was added to the cart.

Part No. 546001 EZ 55 FL45 ASM10 V2A

GTIN 4013364019973, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 542.70 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Pinza de toma de tierra, versión grande, INOX, longitud 205 mm
Pinzas de toma de tierra para conexiones a camiones cisterna y aviones
Para disipación de cargas eléctricas estáticas
Apropiadas para su uso en zonas potencialmente explosivas
Material de la pinza: INOX
Margen de apriete Rd/pletina: hasta Ø55 / hasta 45 mm
Longitud: 205 mm
Conexión de la tuerca: M10

Producto DEHN
Tipo: EZ 55 FL45 ASM10 V2A
art. no.: 546001
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la pinza INOX
Margen de apriete Rd/pletina hasta Ø55 / hasta 45 mm
Longitud 205 mm
Conexión de la tuerca M10

Product 546001 was added to Notepad.

Product 546001 was added to the cart.


Versión grande con dos zapatas de latón y puntas de acero

Conexión: perno roscado con tuerca.

1 Product

Part No. 546211 EZ 55 FL45 ASM10 4KSP V2A

GTIN 4013364294493, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 632.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Pinza de toma de tierra, versión grande, INOX, longitud 205 mm
Pinzas de toma de tierra para conexiones a camiones cisterna y aviones
Para disipación de cargas eléctricas estáticas
Apropiadas para su uso en zonas potencialmente explosivas
Dos zapatas de latón con puntas de acero (N.º de material 1.4104)
Material de la pinza: INOX
Margen de apriete Rd/pletina: hasta Ø55 / hasta 45 mm
Longitud: 205 mm
Conexión de la tuerca: M10

Producto DEHN
Tipo: EZ 55 FL45 ASM10 4KSP V2A
art. no.: 546211
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la pinza INOX
Margen de apriete Rd/pletina hasta Ø55 / hasta 45 mm
Longitud 205 mm
Conexión de la tuerca M10

Product 546211 was added to Notepad.

Product 546211 was added to the cart.


back to top