Part No. 540200 BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364113039, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 135.60 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Margen de apriete del tubo Ø | 27-168 mm (3/4-6'') |
Dimensiones de la abrazadera (l1 x a x p) | 570 x 25 x 0,3 mm |
Norma | EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba. |
Part No. 540210 SPK Z 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364221284, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Norma | EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba. |