Part No. 540920 BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A
GTIN 4013364144194, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 29.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Material | INOX |
Margen de apriete del tubo Ø | 10-27 mm (1/8-3/4'') |
Dimensiones de la abrazadera (l1 x a x p) | 135 x 14 x 0,3 mm |
Conexión (rígido) | 2,5-10 mm2 |
Part No. 540910 BRS 27.60 AQ4 25 V2A
GTIN 4013364025684, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 71.20 g, PU: 10.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Material | INOX |
Margen de apriete del tubo Ø | 27-60 mm (3/4-2'') |
Dimensiones de la abrazadera (l1 x a x p) | 240 x 25 x 0,3 mm |
Conexión (rígido/flexible) | 4-25 mm2 |
Según (norma) | DIN EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta por favor vease el certificado de prueba. |
Part No. 540911 BRS 27.114 AQ4 25 V2A
GTIN 4013364025691, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 76.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Margen de apriete del tubo Ø | 27-114 mm (3/4-4'') |
Dimensiones de la abrazadera (l1 x a x p) | 410 x 25 x 0,3 mm |
Conexión (rígido/flexible) | 4-25 mm2 |
Según (norma) | DIN EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta por favor vease el certificado de prueba. |
Part No. 540912 BRS 27.168 AQ4 25 V2A
GTIN 4013364035362, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 93.90 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Margen de apriete del tubo Ø | 27-168 mm (3/4-6'') |
Dimensiones de la abrazadera (l1 x a x p) | 570 x 25 x 0,3 mm |
Conexión (rígido/flexible) | 4-25 mm2 |
Según (norma) | DIN EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta por favor vease el certificado de prueba. |
Part No. 540900 SPK 25 BRS AQ4 25 V2A
GTIN 4013364076532, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 57.00 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Conexión | 4-25 mm2 |
Según (norma) | DIN EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación correcta por favor véase el certificado de prueba. |
Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A
GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Dimensiones de la abrazadera (a x p) | 25 x 0,3 mm |
Longitud | 100 m |