Your dashboard services.
Register to access all tools.

Barras de compensación de potencial R15 con regletas de bornas modulares

Barras de compensación de potencial para la compensación de potencial de protección y función según DIN VDE 0100-410/540 y la compensación de potencial de protección contra el rayo según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).Versión:
  • probada según DIN VDE 0609
  • 15 módulos
  • conexiones de barras y cubierta en material plástico, gris (libre de halógenos)
  • cubierta precintable / es posible poner una inscripción
  • regletas de borna St/gal Zn

Versión A

Conexiones para:
7 conductores 2,5-25 mm2 (rígido / flexible)
2 conductores 16-95 mm2 (rígido / flexible) o Rd Ø8-10 mm.
1 pletina hasta 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563010 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30

GTIN 4013364027800, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 469.10 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Conexión (rígido/flexible): 7x 2,5-25 mm2
Conexión Rd (rígido/flexible): 2x 8-10 mm o 16-95 mm2
Conexión pletina: 1x -30 x 4 mm
Regleta de peine: Ms/gal Sn
Sección: 100 mm2
Fijación: [4x] 6 x 12 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
art. no.: 563010
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Regleta de peine Ms/gal Sn
Sección 100 mm2
Fijación [4x] 6 x 12 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 563010 was added to Notepad.

Product 563010 was added to the cart.


Versión B

Conexiones para:
5 conductores 2,5-25 mm2 (rígido / flexible)
3 conductores 16-95 mm2 (rígido / flexible) o Rd Ø8-10 mm.
1 pletina hasta 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563020 PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30

GTIN 4013364027817, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 481.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Conexión (rígido/flexible): 5x 2,5-25 mm2
Conexión Rd (rígido/flexible): 3x 8-10 mm o 16-95 mm2
Conexión pletina: 1x -30 x 4 mm
Regleta de peine: Ms/gal Sn
Sección: 100 mm2
Fijación: [4x] 6 x 12 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30
art. no.: 563020
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Regleta de peine Ms/gal Sn
Sección 100 mm2
Fijación [4x] 6 x 12 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 563020 was added to Notepad.

Product 563020 was added to the cart.


Versión C

Conexiones para:
13 conductores 2,5-25 mm2 (rígido / flexible)
1 conductor 16-95 mm2 (rígido / flexible) o Rd Ø8-10 mm.

1 Product

Part No. 563030 PAS AH RK 13X25 1X8.10

GTIN 4013364027824, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 444.20 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Conexión (rígido/flexible): 13x 2,5-25 mm2
Conexión Rd (rígido/flexible): 1x 8-10 mm o 16-95 mm2
Regleta de peine: Ms/gal Sn
Sección: 100 mm2
Fijación: [4x] 6 x 12 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: PAS AH RK 13X25 1X8.10
art. no.: 563030
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Regleta de peine Ms/gal Sn
Sección 100 mm2
Fijación [4x] 6 x 12 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 563030 was added to Notepad.

Product 563030 was added to the cart.


Versión D

Conexiones para:
7 conductores 2,5-25 mm2 (rígido / flexible)
2 conductores 16-95 mm2 (rígido / flexible) o Rd Ø8-10 mm.
1 pletina hasta 40 x 5 mm.

1 Product

Part No. 563040 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40

GTIN 4013364082861, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Conexión (rígido/flexible): 7x 2,5-25 mm2
Conexión Rd (rígido/flexible): 2x 8-10 mm o 16-95 mm2
Conexión pletina: 1x -40 x 5 mm
Regleta de peine: Ms/gal Sn
Sección: 100 mm2
Fijación: [4x] 6 x 12 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40
art. no.: 563040
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Regleta de peine Ms/gal Sn
Sección 100 mm2
Fijación [4x] 6 x 12 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 563040 was added to Notepad.

Product 563040 was added to the cart.


back to top