Your dashboard services.
Register to access all tools.

Barra de compensación de potencial MS

Barra para la compensación de potencial
Conexiones para:
7 conductores 2,5-25 mm2 (rígido / flexible)
1 conductor Rd Ø7-10 mm
1 pletina hasta 30 x 3,5 mm o Rd Ø8-10 mm

Versión:
– cubierta en material plástico, gris

Barra de compensación de potencial MS

1 Product

Part No. 563050 PAS 9AK

GTIN 4013364054707, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 254.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Conexión (rígido u/flexible r/flexible f): 7 x 2,5-25 mm2 (tipo de conductor u, r); 7 x 2,5-16 mm2 (tipo de conductor f)
Conexión Rd: 1 x 7-10 mm
Conexión pletina/Rd: 1 x –30 x 3,5 o 8-10 mm
Barra de contacto: Ms
Sección: 35 mm2
Fijación: [4x] 6 x 9 mm

Producto DEHN
Tipo: PAS 9AK
art. no.: 563050
o equivalente

 

Technical data

Barra de contacto Ms
Sección 35 mm2
Fijación [4x] 6 x 9 mm

Product 563050 was added to Notepad.

Product 563050 was added to the cart.


back to top