Your dashboard services.
Register to access all tools.

Barra de compensación de potencial K12 con borna de anclaje

Barra de compensación de potencial para compensación de potencial de protección y función según DIN VDE 0100-410/540 y compensación de potencial de protección contra el rayo según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Versión:
– probada según DIN VDE 0618-1
– símbolo VDE
– símbolo CE
– fijación y cubiertas en material plástico, gris o negro (libre de halógenos)
– cubierta precintable / es posible poner una inscripción
– bornas de anclaje St/gal Zn
– lengüetas de contacto M12

Conexión:
para Rd cada uno con una lengüeta de contacto
para pletina cada uno con dos lengüetas de contacto

Versión estándar

Conexiones para:
10 conductores 2,5-95 mm2 (rígido / flexible) o Rd Ø10 mm.
1 pletina hasta 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563200 PAS 11AK

GTIN 4013364056558, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 410.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Barra de compensación de potencial K12 con bornas de anclaje
Barra de compensación de potencial K12, con bornas de anclaje
para la compensación de potencial principal según
DIN VDE 0100 parte 410/540 y la
equipotencialidad contra el rayo
según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Conexión (rígido/flexible): 10 x 2,5-95 mm2
Conexión Rd: o 10 x -10 mm
Conexión pletina: 1 x -30 x 4 mm
Material de la barra de contacto: Cu/gal Sn
Sección transversal: 30 mm2
Fijación: [2x] 6 x 8 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: PAS 11AK
art. no.: 563200
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la barra de contacto Cu /gal Sn
Sección transversal 30 mm2
Fijación [2x] 6 x 8 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 563200 was added to Notepad.

Product 563200 was added to the cart.


Versión estabilizada contra rayos ultravioleta

Conexiones para:
10 conductores 2,5-95 mm2 (rígido / flexible) o Rd Ø10 mm.
1 pletina hasta 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563201 PAS 11AK UV

GTIN 4013364101234, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 397.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Barra de compensación de potencial K12 estabilizada a rayos ultravioleta
Barra de compensación de potencial K12, con bornas de anclaje
para la compensación de potencial principal según
DIN VDE 0100 parte 410/540 y la
equipotencialidad contra el rayo
según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Conexión (rígido/flexible): 10 x 2,5-95 mm2
Conexión Rd: o 10 x -10 mm
Conexión pletina: 1 x -30 x 4 mm
Material de la barra de contacto: Cu/gal Sn
Sección transversal: 30 mm2
Fijación: [2x] 6 x 8 mm
Norma: DIN EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: PAS 11AK UV
art. no.: 563201
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la barra de contacto Cu /gal Sn
Sección transversal 30 mm2
Fijación [2x] 6 x 8 mm
Norma DIN EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 563201 was added to Notepad.

Product 563201 was added to the cart.


back to top