Part No. 308150 DB 700X30X4 V2A
GTIN 4013364106970, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 682.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material de la banda | INOX |
Dimensiones de la banda (l x a x p) | aprox. 700 x 30 x (4 x 1) mm |
Sección | 120 mm2 |
Material del bloque | poliestireno |
Dimensiones del bloque (l x a x p) | 180 x 85 x 45 mm |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6 kA |