Your dashboard services.
Register to access all tools.

Kit de limpieza en húmedo FRS ZK MS

  • Para instalaciones de interior y exterior
  • Equipamiento para limpieza en húmedo en tensión con líquido especial
  • Acoplamiento dentado universal para cambiar y acodar los cabezales de maniobra
  • Cabezales de maniobra rígidos y flexibles enchufables para cambiar las esponjas sencilla y rápidamente

Details

El acoplamiento dentado universal facilita un cambio rápido de los cabezales de maniobra y alargaderas
lorem ipsum
Esquema de principio
lorem ipsum
Limpieza en húmedo de un aislador de soporte a través del cabezal de maniobra doble
lorem ipsum

Kit de limpieza en húmedo FRS ZK MS

Completo en maletín de plástico reforzado con fibra de vidrio.

1 Product

Part No. 785940 FRS ZK MS

GTIN 4013364106253, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 10.85 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Dimensiones 945 x 285 x 170 mm
Longitud total (lG max / IG min ) 3250 / 1450 mm
Alargadera (lG max / lG min ) 2100 / 350 mm

Product 785940 was added to Notepad.

Product 785940 was added to the cart.


back to top