Your dashboard services.
Register to access all tools.

Martillo neumático de vibración

Para introducción de tomas de tierra de profundidad con longitud de 1000 y 1500 mm con martillos neumáticos de vibración.

El martillo neumático de vibración se suministra con carriles de guía.

El dispositivo sobresale en la construcción estabil y apropiada y es ligero para el transporte.

El torno de cable permite la guía segura del martillo.

Martillo neumático de vibración

1 Product

Part No. 600003 HG TE VH STTZN

GTIN 4013364026957, Customs tariff No. (EU): 73084000, Gross weight: 46.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Martillo neumático de vibración
Martillos neumáticos para clavar varillas de picas de tierra con longitudes de 1 m y 1,5 m.
Material: St/tZn
Altura: 2550 mm

Producto DEHN
Tipo: HG TE VH STTZN
art. no.: 600003
o equivalente

 

Technical data

Material St/tZn
Altura 2550 mm

Product 600003 was added to Notepad.

Product 600003 was added to the cart.


back to top