Your dashboard services.
Register to access all tools.

Mantas aislantes hasta 1000 V

  • Para la protección contra el contacto directo accidental con piezas con tensión
  • Para cubrir partes cercanas con tensión
  • Distintos largos, anchos y espesores

Details

lorem ipsum

Manta aislante de plástico, suministrada en bobinas

2 Products

Part No. 785465 ATK 135 50M NS

GTIN 4013364088733, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 41.50 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

 

Technical data

Clase 0
Tensión nominal hasta (UN ) 1000 V
Longitud 50 m
Ancho 1350 mm
Espesor 0,5 mm
Color transparente

Product 785465 was added to Notepad.

Product 785465 was added to the cart.

Part No. 785467 ATK 120 25M NS

GTIN 4013364088740, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 38.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

Clase 0
Tensión nominal hasta (UN ) 1000 V
Longitud 25 m
Ancho 1200 mm
Espesor 1,0 mm
Color transparente

Product 785467 was added to Notepad.

Product 785467 was added to the cart.


Manta aislante de plástico, recortes

2 Products

Part No. 785466 ATK 135 ..M NS

GTIN 4013364088030, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 0.83 g/mm, PU: 500.00 mm


Images

Additional information

 

Technical data

Clase 0
Tensión nominal hasta (UN ) 1000 V
Longitud cualquiera hasta 50 m *)
Ancho 1350 mm
Espesor 0,5 mm
Color transparente
Longitud mín. de pedido 500 mm
*) ¡Indique el largo deseado en el pedido!
Nota: Disponible únicamente en incrementos de 500 mm.

Product 785466 was added to Notepad.

Product 785466 was added to the cart.

Part No. 785468 ATK 120 ..M NS

GTIN 4013364088757, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 0.00 m/mm, PU: 500.00 mm


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

Clase 0
Tensión nominal hasta (UN ) 1000 V
Longitud cualquiera hasta 25 m *)
Ancho 1200 mm
Espesor 1,0 mm
Color transparente
Longitud mín. de pedido 500 mm
*) ¡Indique el largo deseado en el pedido!
Nota: Disponible únicamente en incrementos de 500 mm.

Product 785468 was added to Notepad.

Product 785468 was added to the cart.


Manta aislante de elastómero EPDM, suministrada en bobinas

Con símbolo VDE/GS, flexible en frío.

1 Product

Part No. 785471 ATN 140 10M NS

GTIN 4013364088764, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 20.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

 

Technical data

Clase 0
Tensión nominal hasta (UN ) 1000 V
Longitud 10 m
Ancho 1400 mm
Espesor 1,0 mm
Color rojo

Product 785471 was added to Notepad.

Product 785471 was added to the cart.


Manta de elastómero EPDM, recortes

1 Product

Part No. 785472 ATN 140 ..M NS

GTIN 4013364087057, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 1.95 g/mm, PU: 500.00 mm


Images

Additional information

 

Technical data

Clase 0
Tensión nominal hasta (UN ) 1000 V
Longitud cualquiera hasta 10 m *)
Ancho 1400 mm
Espesor 1,0 mm
Color rojo
Longitud mín. de pedido 500 mm
*) ¡Indique el largo deseado en el pedido!
Nota: Disponible únicamente en incrementos de 500 mm.

Product 785472 was added to Notepad.

Product 785472 was added to the cart.


Cinta para envolver de elastómero EPDM, suministrada en bobinas

Para cubrir aisladores.

1 Product

Part No. 785646 WBN 200 2,5M NS

GTIN 4013364089174, Customs tariff No. (EU): 39204310, Gross weight: 760.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

 

Technical data

Clase 0
Tensión nominal hasta (UN ) 1000 V
Longitud 2,5 m
Ancho 200 mm
Espesor 1,0 mm
Color rojo

Product 785646 was added to Notepad.

Product 785646 was added to the cart.


back to top