Pértigas de puesta a tierra para líneas aéreas
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434173/HDVORSCHAU/784401a0004.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434173/HDVORSCHAU/784401a0004.jpg)
- Para aplicación en instalaciones de exterior
- Acoplamiento de embudo robusto de aluminio
- Longitud total hasta 6000 mm
- Pértiga telescópica ajustable a través de una maneta en cruz
- Para bornas roscadas de fase y bornas con husillo largo con pasador
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434177/HDVORSCHAU/769500_1.jpg)
El embudo tiene un anillo ajustable con las funciones siguientes:
- Posición "AUF" [ABIERTO]: La pértiga puede removerse depues de fijar la borna
- Posición "ZU" [CERRADO]: La pértiga y la borna quedan conectados firmemente también despues de fijar el equipo
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434177/HDVORSCHAU/769500_1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434174/HDVORSCHAU/784401a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434174/HDVORSCHAU/784401a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434176/HDVORSCHAU/766617_4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434176/HDVORSCHAU/766617_4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434178/HDVORSCHAU/769504_1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434178/HDVORSCHAU/769504_1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434175/HDVORSCHAU/769503_Kopflast_ES.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434175/HDVORSCHAU/769503_Kopflast_ES.jpg)
Part No. 769400 ESTC SQL 4000
GTIN 4013364080881, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 4.42 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (lG max / IG min ) | 4015 / 2180 mm |
Longitud de la maneta (IH ) | 1400 mm |
Peso máximo sobre el cabezal (lG max / IG min ) | 10 / 20 kg |
Diámetro | 43 mm |
Part No. 769500 ESTC SQL 5000
GTIN 4013364080904, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 5.02 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (lG max / IG min ) | 5015 / 2680 mm |
Longitud de la maneta (IH ) | 1900 mm |
Peso máximo sobre el cabezal (lG max / IG min ) | 10 / 20 kg |
Diámetro | 43 mm |
Part No. 769300 ESTC SQL STK 3000
GTIN 4013364080867, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (lG max / IG min ) | 3015 / 1760 mm |
Longitud de la maneta (IH ) | 900 mm |
Peso máximo sobre el cabezal (lG max / IG min ) | 10 / 20 kg |
Diámetro | 43 mm |
Part No. 769503 EST KS SQL 1500
GTIN 4013364003996, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.39 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (lG ) | 1600 mm |
Peso máximo sobre el cabezal | 20 kg |
Diámetro | 43 mm |
Part No. 769504 EST ZS 1500
GTIN 4013364004559, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.39 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (lG ) | 1580 mm |
Diámetro | 43 mm |
Part No. 769505 EST ES 1500
GTIN 4013364004566, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.46 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (lG ) | 1590 mm |
Diámetro | 43 mm |