Soportes de martillos para tomas de tierra de profundidad
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55245043/HDVORSCHAU/620030_16-9_fam.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55245043/HDVORSCHAU/620030_16-9_fam.jpg)
Para tomas de tierra de profundidad tipo Z + AZ.
Ø20 mm (perno Ø12 mm Art Nº 620 ...) o
Ø25 mm (perno Ø15 mm Art Nº 625 ...)
En los tipos de Atlas Copco pueden utilizarse diferentes versiones de conexión. Tener cuenta de esto en el pedido.
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55245044/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_EN.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55245044/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_EN.jpg)
Part No. 620005 HE TE 20 R27 VH WN STBLANK
GTIN 4013364027039, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.07 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | BHF 30 |
Conexión | redonda Ø27 x 80 mm |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Longitud | 200 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 20 mm |
Tipo de pica de tierra | Z, AZ |
Versión especial de la pieza insertada, art. no.: 620 039 para las tomas de tierra de profundidad art. no. 620 902 tipo AZ INOX (V4A). |
Part No. 625005 HE TE 25 R27 VH WN STBLANK
GTIN 4013364027046, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.05 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | BHF 30 |
Conexión | redonda Ø27 x 80 mm |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Longitud | 200 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 25 mm |
Tipo de pica de tierra | S, Z |
Versión especial de la pieza insertada, art. no.: 620 039 para las tomas de tierra de profundidad art. no. 620 902 tipo AZ INOX (V4A). |
Part No. 620009 HE TE 20 R27 LVH WN STBLANK
GTIN 4013364118119, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.80 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | BH 55, BH 65, BH 55rw, EH 50, EH 75 y EH 22/400 |
Conexión | redonda Ø27 x 80 mm |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Longitud | 260 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 20 mm |
Tipo de pica de tierra | Z, AZ |
Part No. 625009 HE TE 25 R27 LVH WN STBLANK
GTIN 4013364118126, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.80 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | BH 55, BH 65, BH 55rw, EH 50, EH 75 y EH 22/400 |
Conexión | redonda Ø27 x 80 mm |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Longitud | 260 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 25 mm |
Tipo de pica de tierra | Z |
Part No. 620007 HE TE 20 SW22 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027084, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.08 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | Cobra Combi, Pionjär 120+130, CP Red Hawk (Cobra Standard) |
Conexión | hexagonal SW22 x 108 mm |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Longitud | 240 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 20 mm |
Tipo de pica de tierra | Z, AZ |
Part No. 625007 HE TE 25 SW22 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027091, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.03 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | Cobra Combi, Pionjär 120+130, CP Red Hawk (Cobra Standard) |
Conexión | hexagonal SW22 x 108 mm |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Longitud | 240 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 25 mm |
Tipo de pica de tierra | Z |
Part No. 620008 HE TE 20 SW25 VH AC STBLANK
GTIN 4013364066151, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.44 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | TEX 15 PE, 19 PE, 23 PE |
Conexión | hexagonal SW25 x 108 mm |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Longitud | 240 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 20 mm |
Tipo de pica de tierra | Z, AZ |
Part No. 625008 HE TE 25 SW25 VH AC STBLANK
GTIN 4013364066144, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | TEX 15 PE, 19 PE, 23 PE |
Conexión | hexagonal SW25 x 108 mm |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Longitud | 240 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 25 mm |
Tipo de pica de tierra | Z |
Part No. 620019 HE TE 20 SW28 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027008, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.98 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | TEX 28 HE, 27 H, 15 PE, 19 PE, 23 PE, 22 PS |
Conexión | hexagonal SW28 x 160 mm |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Longitud | 350 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 20 mm |
Tipo de pica de tierra | Z, AZ |
Part No. 625019 HE TE 25 SW28 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027015, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.08 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | TEX 28 HE, 27 H, 15 PE, 19 PE, 23 PE, 22 PS |
Conexión | hexagonal SW28 x 160 mm |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Longitud | 350 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 25 mm |
Tipo de pica de tierra | Z |
Part No. 620010 HE TE 20 SW32 VH AC STBLANK
GTIN 4013364244764, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.31 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | TT, PRO, MK1 |
Conexión | hexagonal SW32 x 160 mm |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Longitud | 350 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 20 mm |
Tipo de pica de tierra | Z, AZ |
Part No. 625010 HE TE 25 SW32 VH AC STBLANK
GTIN 4013364157613, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.25 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | TT, PRO, MK1 |
Conexión | hexagonal SW32 x 160 mm |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Longitud | 350 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 25 mm |
Tipo de pica de tierra | Z, AZ |
Part No. 620029 HE TE 20 SW28 VH BO STBLANK
GTIN 4013364066113, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.43 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | GSH 27 / TE 3000 AVR (hasta el modelo de 2021) / K 2628 H |
Conexión | hexagonal SW28 (1 1/8'') |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Longitud | 250 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 20 mm |
Tipo de pica de tierra | Z, AZ |
Part No. 625029 HE TE 25 SW28 VH BO STBLANK
GTIN 4013364066120, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | GSH 27 / TE 3000 AVR (hasta el modelo de 2021) / K 2628 H |
Conexión | hexagonal SW28 (1 1/8'') |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Longitud | 250 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 25 mm |
Tipo de pica de tierra | Z |
Part No. 620031 HE TE 20 TES VH HI STBLANK
GTIN 4013364244849, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.13 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | martillo neumático de vibración con conexión TE-S |
Conexión | hexagonal SW22 |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Longitud | 280 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 20 mm |
Tipo de pica de tierra | Z, AZ |
Part No. 625031 HE TE 25 TES VH HI STBLANK
GTIN 4013364244856, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.44 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | martillo neumático de vibración con conexión TE-S |
Conexión | hexagonal SW22 |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Longitud | 280 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 25 mm |
Tipo de pica de tierra | Z |
Part No. 620030 HE TE 20 SDS MAX VH STBLANK
GTIN 4013364244818, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 800.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | martillo neumático de vibración con conexión SDS-max |
Conexión | redonda Ø18 x 175 mm |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Longitud | 260 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 20 mm |
Tipo de pica de tierra | Z, AZ |
Nota: Se recomienda utilizar un martillo con una fuerza de impacto de mín. 26 Joule. La profundidad de clavado depende de las características del suelo. |
Part No. 625030 HE TE 25 SDS MAX VH STBLANK
GTIN 4013364244825, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 760.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | martillo neumático de vibración con SDS-max |
Conexión | redonda Ø18 x 175 mm |
Material | St/desnudo |
Taladro (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Longitud | 260 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 25 mm |
Tipo de pica de tierra | Z |
Nota: Se recomienda utilizar un martillo con una fuerza de impacto de mín. 26 Joule. La profundidad de clavado depende de las características del suelo. |