Part No. 630120 AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN
GTIN 4013364107427, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 156.80 g, PU: 25.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Material | St/tZn |
Margen de apriete Rd/pletina | 10 / -30 x 4 mm |
Margen de apriete del cable | 70 mm2 |
Versión para toma de tierra de profundidad | Ø20 mm |
Norma | EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba. |
Part No. 630129 AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A
GTIN 4013364107434, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 154.80 g, PU: 25.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Material | INOX (V4A) |
Margen de apriete Rd/pletina | 10 / -30 x 4 mm |
Margen de apriete del cable | 70 mm2 |
Versión para toma de tierra de profundidad | Ø20 mm |
Material número | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Norma | EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba. |