Your dashboard services.
Register to access all tools.

Picas de toma de tierra

Para la introducción de la primera toma de tierra de profundidad.
Las picas de toma de tierra pueden utilizarse para las tomas de tierra en acero y en INOX.
Pueden utilizarse también en puesta a tierra de tuberías.

2 Products

Part No. 620001 SSP TE 20 TGTZN

GTIN 4013364021938, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 36.80 g, PU: 100.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: fundición maleable/tZn
Versión: para toma de tierra de profundidad Ø20 mm o puesta a tierra de tuberías St/tZn Ø27 mm

Producto DEHN
Tipo: SSP TE 20 TGTZN
art. no.: 620001
o equivalente

 

Technical data

Material fundición maleable/tZn
Versión para toma de tierra de profundidad Ø20 mm o puesta a tierra de tuberías St/tZn Ø27 mm

Product 620001 was added to Notepad.

Product 620001 was added to the cart.

Part No. 625001 SSP TE 25 TGTZN

GTIN 4013364021945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 71.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: fundición maleable/tZn
Versión: para toma de tierra de profundidad Ø25 mm o puesta a tierra de tuberías INOX (V4A) Ø25 mm

Producto DEHN
Tipo: SSP TE 25 TGTZN
art. no.: 625001
o equivalente

 

Technical data

Material fundición maleable/tZn
Versión para toma de tierra de profundidad Ø25 mm o puesta a tierra de tuberías INOX (V4A) Ø25 mm

Product 625001 was added to Notepad.

Product 625001 was added to the cart.


back to top