Your dashboard services.
Register to access all tools.

Puesta a tierra de tuberías

Versión ligera, para realización de instalaciones de tierra para electrodos de dispersión.

Details

Martillos neumáticos para picas de tierra y puestas a tierra de tuberías
lorem ipsum

Versión en INOX (V4A)

1 Product

Part No. 649150 RE 25 1500 V4A

GTIN 4013364126350, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.71 kg, PU: 6.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Longitud de la varilla: 1500 mm
Diámetro Ø: 25 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RE 25 1500 V4A
art. no.: 649150
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Longitud de la varilla 1500 mm
Diámetro Ø 25 mm
Norma EN 62561-2

Product 649150 was added to Notepad.

Product 649150 was added to the cart.


back to top