Placas de conexión a tierra
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45690434/HDVORSCHAU/728300a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45690434/HDVORSCHAU/728300a2_16-9.jpg)
- Alta capacidad de soportar corrientes de cortocircuito
- Conexión unipolar de los brazos de fase
- Para conectar dispositivos unipolares de puesta a tierra y cortocircuito a transformadores de mástiles de líneas aéreas o a portafusibles
- Versión para puntos esféricos de anclaje Ø20 mm, Ø25 mm o pernos con ranuras anulares Ø16 mm
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45690435/HDVORSCHAU/792190_728320.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45690435/HDVORSCHAU/792190_728320.jpg)
Part No. 728620 EAPA 3 KFP 20 KKH
GTIN 4013364147843, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1085.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Punto de anclaje Ø | 20 mm |
Sección máx. de cable Cu | 120 mm² |
Máx. corriente de cortocircuito Ik 0,5 s | 33,5 kA |
Máx. corriente de cortocircuito Ik 1 s | 23,7 kA |
Part No. 728625 EAPA 3 KFP 25 KKH
GTIN 4013364147867, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1084.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Punto de anclaje Ø | 25 mm |
Sección máx. de cable Cu | 150 mm² |
Máx. corriente de cortocircuito Ik 0,5 s | 42,0 kA |
Máx. corriente de cortocircuito Ik 1 s | 29,6 kA |
Part No. 728522 EAPA 3 KFP 20 B13
GTIN 4013364147874, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 756.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Punto de anclaje Ø | 20 mm |
Sección máx. de cable Cu | 120 mm² |
Máx. corriente de cortocircuito Ik 0,5 s | 33,5 kA |
Máx. corriente de cortocircuito Ik 1 s | 23,7 kA |
Part No. 728526 EAPA 3 KFP 25 B13
GTIN 4013364147881, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1014.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Punto de anclaje Ø | 25 mm |
Sección máx. de cable Cu | 150 mm² |
Máx. corriente de cortocircuito Ik 0,5 s | 42,0 kA |
Máx. corriente de cortocircuito Ik 1 s | 29,6 kA |
Part No. 728516 EAPA 3 RN 16 EAB
GTIN 4013364147898, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.54 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Punto de anclaje Ø | 16 mm |
Sección máx. de cable Cu | 95 mm² |
Máx. corriente de cortocircuito Ik 0,5 s | 26,5 kA |
Máx. corriente de cortocircuito Ik 1 s | 18,7 kA |
Part No. 728501 EAP 2 25 KKH HG
GTIN 4013364079618, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1015.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Punto de anclaje Ø | 25 mm |
DB dibujo no. | 3 Ebgw 01.66 |
DB material no. | 157 540 |
Part No. 728503 EAP 25 SIT US OL
GTIN 4013364079564, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 453.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Punto de anclaje Ø | 25 mm |
DB dibujo no. | 4 Ebgw 01.60 |
DB material no. | 157 545 |
Part No. 728502 EAP 2 25 MA US OL
GTIN 4013364079571, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 708.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Punto de anclaje Ø | 25 mm |
DB dibujo no. | 3 Ebgw 01.61 |
DB material no. | 157 548 |