Your dashboard services.
Register to access all tools.

Set de picas de tierra

Completo con manguito de separación y bornas de conexión (de dos tornillos).

Versión St/tZn

Con manguito de separación (Art Nº 450 000) y tornillos (Art Nº 300 000)

1 Product

Part No. 480150 EESS 16 1500 TM 2KS7.10 STTZN

GTIN 4013364019591, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.58 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : St/tZn
Longitud: 1500 mm

Producto DEHN
Tipo: EESS 16 1500 TM 2KS7.10 STTZN
art. no.: 480150
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/tZn
Norma EN 62561-(1+2)
Longitud 1500 mm
Conexión de dos tornillos Rd 7-10 mm
Conexión del manguito Rd / Rd 7-10 / 16 mm

Product 480150 was added to Notepad.

Product 480150 was added to the cart.


Versión Cu

Con manguito de separación (Art Nº 450 000) y tornillos (Art Nº 300 000)

1 Product

Part No. 480157 EESS 16 1500 TM 2KS7.10 CU

GTIN 4013364019577, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.87 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : Cu
Longitud: 1500 mm

Producto DEHN
Tipo: EESS 16 1500 TM 2KS7.10 CU
art. no.: 480157
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material Cu
Norma EN 62561-(1+2)
Longitud 1500 mm
Conexión de dos tornillos Rd 6-10 mm
Conexión del manguito Rd / Rd 7-10 / 16 mm

Product 480157 was added to Notepad.

Product 480157 was added to the cart.


back to top