Part No. 767133 MA DCA HR LRM
GTIN 4013364073494, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 97.50 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Dimensiones | 90 x 50 x 30 mm |
Distancia de enchufes | 19 mm |
Distancia de casquillos | 14 mm |
Versión de enchufe de conexión | 2x enchufe de lámina Ø4 mm |
Versión de casquillos de prueba | 2x casquillo Ø4 mm |
Part No. 767136 MA DCA LR LRM
GTIN 4013364081109, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 65.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Dimensiones | 100 x 50 x 30 mm |
Distancia de enchufes | trinquete 6,3 mm |
Distancia de casquillos | 14 mm |
Versión de enchufe de conexión | 1x enchufe de trinquete |
Versión de casquillos de prueba | 2x casquillo Ø4 mm |