Your dashboard services.
Register to access all tools.

Indicador de tensión DEHNcap/P

Verificación sencilla de la ausencia de tensiónEconómico

DEHNcap/P-HR

1 Product

Part No. 767101 SAG DCA P HR GA

GTIN 4013364069541, Customs tariff No. (EU): 90303320, Gross weight: 60.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Dimensiones 40 x 48 x 35 mm
Distancia de enchufes 19 mm
Nivel de indicación del sistema HR 90 V
Impedancia de entrada del sistema HR 36 MOhm

Product 767101 was added to Notepad.

Product 767101 was added to the cart.


DEHNcap/P-LRM

1 Product

Part No. 767102 SAG DCA P LRM GA

GTIN 4013364074064, Customs tariff No. (EU): 90303320, Gross weight: 62.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Dimensiones 40 x 48 x 35 mm
Distancia de enchufes 14 mm
Nivel de indicación del sistema LRM 5 V
Impedancia de entrada del sistema LRM 2 MOhm

Product 767102 was added to Notepad.

Product 767102 was added to the cart.


back to top