Your dashboard services.
Register to access all tools.

Comparador de fases DEHNcap/PC-LRM

Verificación sencilla y seguraFácil de usar

DEHNcap/PC-LRM

1 Product

Part No. 767132 PV DCA PC LRM

GTIN 4013364073005, Customs tariff No. (EU): 90303320, Gross weight: 720.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Dimensiones 145 x 85 x 32 mm
Línea de medida 3x con enchufe de lámina
Longitud de la línea de medida 2000 mm
Nivel de indicación del sistema LRM 5 V
Impedancia de entrada del sistema LRM 2 MOhm

Product 767132 was added to Notepad.

Product 767132 was added to the cart.


Kit de comparadores de fases DEHNcap/PC-LRM

Comparador de fases en bolsa de cuero artificial (KLT 23 16 4).

1 Product

Part No. 767139 PV DCA PC LRM T

GTIN 4013364136953, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 935.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Dimensiones 145 x 85 x 32 mm
Línea de medida 3x con enchufe de lámina
Longitud de la línea de medida 2000 mm
Nivel de indicación del sistema LRM 5 V
Impedancia de entrada del sistema LRM 2 MOhm

Product 767139 was added to Notepad.

Product 767139 was added to the cart.


back to top