Your dashboard services.
Register to access all tools.

Puertas de revisión

Para puntos de separación bajo pared.

Versión en INOX con llave cuadrada

Para atornillar (taladros Ø10 mm) con puerta desmontable.

1 Product

Part No. 476020 RTUP 290X230 VKS V2A

GTIN 4013364126916, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 800.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : INOX
Dimensiones de montaje: 200 x 140 mm
Dimensiones: 290 x 230 mm

Producto DEHN
Tipo: RTUP 290X230 VKS V2A
art. no.: 476020
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Dimensiones de montaje 200 x 140 mm
Dimensiones 290 x 230 mm

Product 476020 was added to Notepad.

Product 476020 was added to the cart.


Versión en St/tZn con llave cuadrada

Para empotrar / poner bajo pared, con elementos de fijación (longitud 60 mm, distancia 100 mm).

1 Product

Part No. 476001 RTUP 230X180 VKS STTZN

GTIN 4013364028548, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 468.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : St/tZn
Dimensiones de montaje: 205 x 155 mm
Dimensiones: 230 x 180 mm

Producto DEHN
Tipo: RTUP 230X180 VKS STTZN
art. no.: 476001
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/tZn
Dimensiones de montaje 205 x 155 mm
Dimensiones 230 x 180 mm

Product 476001 was added to Notepad.

Product 476001 was added to the cart.


Versión en St/tZn con tapa de cierre de encaje

Versión ligera para empotrar / poner bajo pared, con elementos de fijación (longitud 60 mm, distancia 100 mm).

1 Product

Part No. 476100 RTUP 230X180 SV STTZN

GTIN 4013364086470, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 460.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : St/tZn
Dimensiones de montaje: 205 x 155 mm
Dimensiones: 230 x 180 mm

Producto DEHN
Tipo: RTUP 230X180 SV STTZN
art. no.: 476100
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/tZn
Dimensiones de montaje 205 x 155 mm
Dimensiones 230 x 180 mm

Product 476100 was added to Notepad.

Product 476100 was added to the cart.


back to top