Cajas para puntos de separación

Para el montaje en hormigón con punto de separación incorporado.
Versión con símbolo para montar en hormigón.

Con brida de conexión rígida

Rd 8 y Rd 10 aprox. 200 mm de largo (aislado).

1 Product

Part No. 476010 TSK 140X140 V2A AF8 10 L200 STTZN

GTIN 4013364025578, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 797.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Cajas para puntos de separación para su montaje en hormigón con bridas de conexión rígidas INOX
Cajas para puntos de separación para su montaje en hormigón con punto de separación incorporado,
con bridas de separación Rd 8 y Rd 10 mm, longitud aprox. 200 mm
(aislado)
Material de la caja: plástico
Material de la tapa: INOX

Producto DEHN
Tipo: TSK 140X140 V2A AF8 10 L200 STTZN
art. no.: 476010
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la caja plástico
Dimensiones de la caja 140 x 140 x 68 mm
Material de la tapa INOX
Dimensiones de la tapa 160 x 160 mm
Norma EN 62561-1

Product 476010 was added to Notepad.

Product 476010 was added to the cart.


Con cables de conexión flexibles

De Cu (16 mm2) y terminal de cable de Cu/gal Sn (taladro 10,5 mm).

1 Product

Part No. 476016 TSK 140X140 V2A AL16CU

GTIN 4013364125216, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 559.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Cajas de separación con cables de conexión flexibles
Cajas de separación para su montaje en hormigón
con punto de separación incorporado,
versión con cables de conexión flexibles
de Cu (16mm2) y terminal de cable de Cu/gal Sn
(taladro 10,5 mm)
Material de la caja: plástico
Material de la tapa: INOX

Producto DEHN
Tipo: TSK 140X140 V2A AL16CU
art. no.: 476016
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la caja plástico
Dimensiones de la caja 140 x 140 x 68 mm
Material de la tapa INOX
Dimensiones de la tapa 160 x 160 mm
Norma EN 62561-1

Product 476016 was added to Notepad.

Product 476016 was added to the cart.