Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcare APS con brazos de palanca

  • Propiedades antiempañantes en la cara interior
  • Extrema resistencia a los arañazos
  • Resistencia química en la cara exterior
  • Certificados según los requisitos del Reglamento (UE) de EPI 2016/425

Pantalla protectora comprobada a arcos eléctricos con brazo de palanca mecánico

1 Product

Part No. 785721 APS CL1 MEHA

GTIN 4013364360198, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 192.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal hasta (UN ) 1000 V
Color transparente
Material policarbonato
Espesor de pared aprox. 2 mm
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - un polo) APC 1
Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 158 kJ
Grado de transmisión de luz VLT ≥ 75 %
Normativa GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785721 was added to Notepad.

Product 785721 was added to the cart.


Pantalla protectora comprobada a arcos eléctricos con brazo de palanca magnético

1 Product

Part No. 785722 APS CL2 MAHA

GTIN 4013364360242, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 294.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal hasta (UN ) 1000 V
Color azul
Material policarbonato
Espesor de pared aprox. 2 mm
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - un polo) APC 2
Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 318 kJ
Grado de transmisión de luz VLT ≥ 74,4 %
Normativa GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785722 was added to Notepad.

Product 785722 was added to the cart.


back to top