Part No. 377015 UEBB L180 B10.5 B5.2 AL
GTIN 4013364092693, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 36.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
Material | Al |
Longitud (lG ) | 180 mm |
Sección | 50 mm2 |
Fijación | [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm |
Sujeción | remaches / tornillos |
Norma | EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba. |
Part No. 377007 UEBB L180 B10.5 B5.2 CU
GTIN 4013364092686, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 107.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
Material | Cu |
Longitud (lG ) | 180 mm |
Sección | 50 mm2 |
Fijación | [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm |
Sujeción | remaches / tornillos |
Norma | EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba. |
Part No. 377045 UEBB L180 B10.5 B6.5 AL
GTIN 4013364099296, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 37.05 g, PU: 100.00 unidad(es)
Technical data
Material | Al |
Longitud (lG ) | 180 mm |
Sección | 50 mm2 |
Fijación | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Sujeción | tornilllos |
Norma | EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba. |
Part No. 377115 UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL
GTIN 4013364092716, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 59.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Material | Al |
Longitud (lG ) | 300 mm |
Sección | 50 mm2 |
Fijación | [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm |
Taladro central | 10,5 mm |
Sujeción | remaches / tornillos |
Norma | EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba. |
Part No. 377107 UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU
GTIN 4013364092709, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 172.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
Material | Cu |
Longitud (lG ) | 300 mm |
Sección | 50 mm2 |
Fijación | [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm |
Taladro central | 10,5 mm |
Sujeción | remaches / tornillos |
Norma | EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba. |