Your dashboard services.
Register to access all tools.

Set de fijación de cables

Sistema para fijación de líneas de vida al elemento captador existente, con abrazaderas de fijación para la línea de vida y caballete de sujeción.

Diámetro cable 6 mm

1 Product

Part No. 365509 ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A

GTIN 4013364141773, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 335.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Margen de apriete de la abrazadera de sujeción: Ø6 mm
Estructura del cable: 7 x 7 / 7 x 19 mm
Material de la brida de conexión: INOX
Conexión Rd del caballete de sujeción: 6-10 mm
Material del caballete: INOX
Longitud: 1000 mm
Material del cable: Cu
Sección transversal: 16 mm2

Producto DEHN
Tipo: ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A
art. no.: 365509
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Margen de apriete de la abrazadera de sujeción Ø6 mm
Estructura del cable 7 x 7 / 7 x 19 mm
Material de la brida de conexión INOX
Conexión Rd del caballete de sujeción 6-10 mm
Longitud 1000 mm
Material del cable Cu
Sección transversal 16 mm2
Margen de temperatura de servicio -40 °C ... +80 °C
Aislamiento goma EM5 negro

Product 365509 was added to Notepad.

Product 365509 was added to the cart.


Diámetro cable 8 mm

1 Product

Part No. 365519 ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A

GTIN 4013364130869, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 333.10 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Margen de apriete de la abrazadera de sujeción: Ø8 mm
Estructura del cable: 7 x 7 / 7 x 19 mm
Material de la brida de conexión: INOX
Conexión Rd del caballete de sujeción: 6-10 mm
Material del caballete: INOX
Longitud: 1000 mm
Material del cable: Cu
Sección transversal: 16 mm2
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A
art. no.: 365519
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Margen de apriete de la abrazadera de sujeción Ø8 mm
Estructura del cable 7 x 7 / 7 x 19 mm
Material de la brida de conexión INOX
Conexión Rd del caballete de sujeción 6-10 mm
Longitud 1000 mm
Material del cable Cu
Sección transversal 16 mm2
Margen de temperatura de servicio -40 °C ... +80 °C
Aislamiento goma EM5 negro
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 365519 was added to Notepad.

Product 365519 was added to the cart.


back to top