Your dashboard services.
Register to access all tools.

Cable de puenteado con borna de encaje

  • Para sujeción / puenteado a revestimientos metálicos (por ej. áticos) sin taladrar
  • Con caballete por ej. para la conexión a puntas captadoras (Rd 8-10 mm)
  • Utilizable para encajes de áticos con un ángulo de 0-45° y una longitud hasta max. 18 mm
Mediante esta versión se evita taladrar el revestimiento.

1 Product

Part No. 365419 UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A

GTIN 4013364128927, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 457.50 g, PU: 5.00 unidad(es)


Images

Additional information


Margen de apriete del encaje: 0,7-10 mm
Material de las bornas de encaje: INOX
Longitud: 400 mm
Material del cable: Cu
Sección transversal: 16 mm2
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A
art. no.: 365419
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Margen de apriete del encaje 0,7-10 mm
Material de las bornas de encaje INOX
Longitud 400 mm
Material del cable Cu
Sección transversal 16 mm2
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 365419 was added to Notepad.

Product 365419 was added to the cart.


back to top