Abrazaderas de puenteado

Para sujeción a revestimientos metálicos para remachar o atornillar.

Aplicación:
según EN 62305-3 parte 1 para la sujeción a espesor de material ≥ 0,5 mm se deben utilizar cuatro remaches Ø5 mm o para la sujeción a espesor de material ≥ 2 mm dos tornillos Ø6,3 mm de acero inoxidable (en los dos lados).

Versión corta con taladro central

2 Products

Part No. 377006 UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL

GTIN 4013364024922, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 39.30 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: Al
Longitud: 170 mm
Fijación: [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL
art. no.: 377006
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material Al
Dimensiones 30 x 2 mm
Longitud 170 mm
Fijación [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Taladro central Ø11 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 377006 was added to Notepad.

Product 377006 was added to the cart.

Part No. 377027 UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU

GTIN 4013364034204, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 114.30 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: Cu
Longitud: 170 mm
Fijación: [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU
art. no.: 377027
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material Cu
Dimensiones 28 x 2 mm
Longitud 170 mm
Fijación [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Taladro central Ø11 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 377027 was added to Notepad.

Product 377027 was added to the cart.


Versión corta sin taladro central

1 Product

Part No. 377016 UEBL L170 B5.2 6.5 AL

GTIN 4013364083417, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 38.30 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: Al
Longitud: 170 mm
Fijación: [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: UEBL L170 B5.2 6.5 AL
art. no.: 377016
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material Al
Dimensiones 30 x 2 mm
Longitud 170 mm
Fijación [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 377016 was added to Notepad.

Product 377016 was added to the cart.


Versión larga con taladro central

1 Product

Part No. 377026 UEBL L220 B11 B5.2 6.5 AL

GTIN 4013364068582, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 48.02 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: Al
Longitud: 220 mm
Fijación: [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: UEBL L220 B11 B5.2 6.5 AL
art. no.: 377026
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material Al
Dimensiones 30 x 2 mm
Longitud 220 mm
Fijación [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Taladro central Ø11 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 377026 was added to Notepad.

Product 377026 was added to the cart.