Your dashboard services.
Register to access all tools.

Cartucho en Cupal

Para conexiones anticorrosivas entre acero o aluminio y cobre.

Para deslizar sobre conductores cortados

Nota: Rd 8 mm = 50 mm2

5 Products

Part No. 562250 CUPAH GL Q25 L29 AL CU

GTIN 4013364019737, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 2.20 g, PU: 100.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material exterior: Al
Material interior: Cu
Sección transversal: 25 mm2
Longitud: 29 mm

Producto DEHN
Tipo: CUPAH GL Q25 L29 AL CU
art. no.: 562250
o equivalente

 

Technical data

Material exterior Al
Material interior Cu
Sección transversal 25 mm2
Longitud 29 mm
Diámetro Ø interior 6,3 mm
Diámetro Ø exterior 8,3 mm
Espesor del material 1,0 mm

Product 562250 was added to Notepad.

Product 562250 was added to the cart.

Part No. 562035 CUPAH GL Q35 L32 AL CU

GTIN 4013364019744, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 2.70 g, PU: 100.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material exterior: Al
Material interior: Cu
Sección transversal: 35 mm2
Longitud: 32 mm

Producto DEHN
Tipo: CUPAH GL Q35 L32 AL CU
art. no.: 562035
o equivalente

 

Technical data

Material exterior Al
Material interior Cu
Sección transversal 35 mm2
Longitud 32 mm
Diámetro Ø interior 7,5 mm
Diámetro Ø exterior 9,5 mm
Espesor del material 1,0 mm

Product 562035 was added to Notepad.

Product 562035 was added to the cart.

Part No. 562050 CUPAH GL Q50 L40 AL CU

GTIN 4013364019751, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 5.30 g, PU: 100.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material exterior: Al
Material interior: Cu
Sección transversal: 50 mm2
Longitud: 40 mm

Producto DEHN
Tipo: CUPAH GL Q50 L40 AL CU
art. no.: 562050
o equivalente

 

Technical data

Material exterior Al
Material interior Cu
Sección transversal 50 mm2
Longitud 40 mm
Diámetro Ø interior 8,2 mm
Diámetro Ø exterior 10,0 mm
Espesor del material 1,0 mm

Product 562050 was added to Notepad.

Product 562050 was added to the cart.

Part No. 562135 CUPAH GL Q35 L32 CU AL

GTIN 4013364019768, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 2.50 g, PU: 100.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material exterior: Cu
Material interior: Al
Sección transversal: 35 mm2
Longitud: 32 mm

Producto DEHN
Tipo: CUPAH GL Q35 L32 CU AL
art. no.: 562135
o equivalente

 

Technical data

Material exterior Cu
Material interior Al
Sección transversal 35 mm2
Longitud 32 mm
Diámetro Ø interior 7,5 mm
Diámetro Ø exterior 9,5 mm
Espesor del material 1,0 mm

Product 562135 was added to Notepad.

Product 562135 was added to the cart.

Part No. 562150 CUPAH GL Q50 L40 CU AL

GTIN 4013364019775, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 5.30 g, PU: 100.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material exterior: Cu
Material interior: Al
Sección transversal: 50 mm2
Longitud: 40 mm

Producto DEHN
Tipo: CUPAH GL Q50 L40 CU AL
art. no.: 562150
o equivalente

 

Technical data

Material exterior Cu
Material interior Al
Sección transversal 50 mm2
Longitud 40 mm
Diámetro Ø interior 8,2 mm
Diámetro Ø exterior 10,0 mm
Espesor del material 1,0 mm

Product 562150 was added to Notepad.

Product 562150 was added to the cart.


Para utilizar con conductores no cortados

Nota: Rd 8 mm = 50 mm2

2 Products

Part No. 562001 CUPAH UGL Q50 L60 AL CU

GTIN 4013364019782, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 4.30 g, PU: 100.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material exterior: Al
Material interior: Cu
Sección transversal: 50 mm2
Longitud: 60 mm

Producto DEHN
Tipo: CUPAH UGL Q50 L60 AL CU
art. no.: 562001
o equivalente

 

Technical data

Material exterior Al
Material interior Cu
Sección transversal 50 mm2
Longitud 60 mm
Diámetro Ø interior 8,5 mm
Diámetro Ø exterior 9,5 mm
Espesor del material 0,5 mm

Product 562001 was added to Notepad.

Product 562001 was added to the cart.

Part No. 562101 CUPAH UGL Q50 L60 CU AL

GTIN 4013364019799, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 3.80 g, PU: 100.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material exterior: Cu
Material interior: Al
Sección transversal: 50 mm2
Longitud: 60 mm

Producto DEHN
Tipo: CUPAH UGL Q50 L60 CU AL
art. no.: 562101
o equivalente

 

Technical data

Material exterior Cu
Material interior Al
Sección transversal 50 mm2
Longitud 60 mm
Diámetro Ø interior 8,5 mm
Diámetro Ø exterior 9,5 mm
Espesor del material 0,5 mm

Product 562101 was added to Notepad.

Product 562101 was added to the cart.


back to top