Your dashboard services.
Register to access all tools.

Borna de separación bimetálica con pantalla

Versión bimetálica para la unión de conductores de materiales diferentes.

1 Product

Part No. 460147 ZMTK 6.10 FL30.40 CU STTZN

GTIN 4013364025349, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 350.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : Cu / St/tZn
Margen de apriete Rd/pletina: 6-10 / 30-40 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: ZMTK 6.10 FL30.40 CU STTZN
art. no.: 460147
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material Cu / St/tZn
Margen de apriete Rd/pletina 6-10 / 30-40 mm
Pantalla material plástico gris
Norma EN 62561-1
*) Para la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 460147 was added to Notepad.

Product 460147 was added to the cart.


back to top