Your dashboard services.
Register to access all tools.

Bornas SVP de conexión oblicua y paralela para conexiones sobre y bajo tierra

Bornas de conexión oblicua y paralela para conexiones en cruz y paralelas con parte superior ranurada (no es necesario quitar los tornillos).

Sin placa intermedia

2 Products

Part No. 308060 SVPK 8.10 8.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364066281, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 139.80 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material de la borna: St/tZn
Margen de apriete Rd/Rd: 8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina: 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina: 30 / 30 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: SVPK 8.10 8.10 FL30 STTZN
art. no.: 308060
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna St/tZn
Margen de apriete Rd/Rd 8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina 30 / 30 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 308060 was added to Notepad.

Product 308060 was added to the cart.

Part No. 308069 SVPK 8.10 8.10 FL30 V4A

GTIN 4013364246720, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de conexión paralela y en diagonal (SVP) sin placa intermedia INOX (V4A)
Bornas SVP para conexiones
sobre y bajo tierra en conexión paralela y en diagonal,
con sección superior ranurada
(sin necesidad de retirar los tornillos)
Material de la borna: INOX (V4A)
Margen de apriete Rd/Rd: 8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina: 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina: 30 / 30 mm
Norma: DIN EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: SVPK 8.10 8.10 FL30 V4A
art. no.: 308069
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna INOX (V4A)
Margen de apriete Rd/Rd 8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina 30 / 30 mm
Norma DIN EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 308069 was added to Notepad.

Product 308069 was added to the cart.


back to top