Part No. 343000 SGK ZS 7.10 KB3.13 STTZN
GTIN 4013364024861, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 171.20 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Margen de apriete | 3-13 mm |
Material de la borna | St/tZn |
Ancho | 90 mm |
Margen de apriete Rd | 7-10 mm |
Norma | EN 62561-1 |
*) Para la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba. |
Part No. 343007 SGK ZS 7.10 KB3.13 CU
GTIN 4013364024878, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 184.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Margen de apriete | 3-13 mm |
Material de la borna | Cu |
Ancho | 90 mm |
Margen de apriete Rd | 7-10 mm |
Norma | EN 62561-1 |
*) Para la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba. |