Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNpanel

  • Indicador visual remoto para dispositivos de protección contra el rayo (DPSs)
  • Fácil instalación
  • Para instalarse en las puertas de los armarios de distribución
  • Bajo consumo de energía debido a tecnología LED de bajo consumo
  • Suministrado con dos baterias tipo AA
  • Fácil remplazo de las baterías sin abrir el armario de distribución
  • Detección de rotura de cable al conectar el contacto de rotura del terminal de señalización remota

DPAN L

Indicador visual remoto para dispositivos de protección para instalaciones de armarios de distribución.

1 Product

Part No. 910200 DPAN L

GTIN 4013364144019, Customs tariff No. (EU): 85389091, Gross weight: 170.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Indicador visual remoto DPAN L
Indicador visual remoto con leds de bajo consumo
para los dispositivos de protección contra las sobretensiones (DPS)
con contacto de señalización a distancia
Idóneo también para la señalización de alarma
de otros dispositivos con contacto conmutado libre de potencial
Dispositivo para la instalación en la puerta
de una instalación de conmutación
Alimentación: baterías 2x 1,5 V, AA
Clase de protección: IP 40
Dimensiones de instalación: 92 x 45 mm
Dimensiones: 96 x 48 x 75 mm

Producto DEHN
Tipo: DPAN L
art. no.: 910200
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Fuente de alimentación 2 baterías de litio, 1.5 V, tipo AA
Estado operativo / defectuoso LED verde (parpadeando) / LED rojo (parpadeando)
Frecuencia de indicación 0.1 s encendido / 1.3 s apagado
Clase de protección frontal / lado reverso IP 40 / IP 20
Dimensiones de montaje 92 x 45 mm
Dimensiones 96 x 48 x 75 mm

Product 910200 was added to Notepad.

Product 910200 was added to the cart.


back to top