Kit de detectores de tensión PHE III
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57983223/HDVORSCHAU/767723a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57983223/HDVORSCHAU/767723a2_16-9.jpg)
- Indicación segura
- Fácil de usar
- Kit para utilización universal
- Transporte económico
- Requiere poco espacio
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57983224/HDVORSCHAU/767724_Fam_Stu%CC%88ckliste_WEB_ES.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57983224/HDVORSCHAU/767724_Fam_Stu%CC%88ckliste_WEB_ES.jpg)
Part No. 767724 PHE3S 20 S ZK
GTIN 4013364125902, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.22 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión nominal (UN ) | 20 kV |
Longitud total (lG max ) | 3080 mm |
Profundidad de introducción (IO max ) | 1580 mm |
Part No. 767725 PHE3S 20 L ZK
GTIN 4013364125919, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 9.10 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión nominal (UN ) | 20 kV |
Longitud total (lG max / IG min ) | 11000 / 2150 mm |
Profundidad de introducción (IO ) | 190 mm |
Part No. 767980 PHE3S2 60 110 S
GTIN 4013364125926, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 6.98 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Tensión nominal (UN ) | 60 ... 110 kV |
Longitud total (IG ) | 2980 mm |
Profundidad de introducción (IO ) | 880 mm |
Part No. 767990 PHE3 60 110 S
GTIN 4013364135956, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.48 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión nominal (UN ) | 60 ... 110 kV |
Longitud total (IG ) | 2980 mm |
Profundidad de introducción (IO ) | 880 mm |
Márgenes de tensiones nominales 60 ... 110 kV / 50 Hz, codificado
Punta de prueba especial y indicador mutuamente codificados. Es decir ninguna otra punta de prueba cabe mecánicamente en el indicador empleado. Esto elimina la posibilidad de una confusión con otras puntas de prueba.
Categoría "S" para instalaciones de conmutación y líneas aéreas como versión codificada.
1 Product
Part No. 769712 PHE3S60 110S CSN7774
GTIN 4013364242517, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 7.23 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión nominal (UN ) | 60 ... 110 kV |
Longitud total (lG max / IG min ) | 4470 / 2840 mm |
Profundidad de introducción (IO ) | 880 mm |
Part No. 767131 PHE3S 110 132 S
GTIN 4013364139411, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 6.20 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión nominal (UN ) | 110 ... 132 kV |
Longitud total (IG ) | 3440 mm |
Profundidad de introducción (IO ) | 880 mm |
DB dibujo no. | 3 Eku 710 001 |
DB material no. | 01 101 358 |
Part No. 769714 PHE3 66 16.7S SN7705
GTIN 4013364246768, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.76 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión nominal (UN ) | 66 kV |
Longitud total (IG ) | 2980 mm |
Profundidad de introducción (IO ) | 880 mm |