Detector de tensión PHG II
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49933072/HDVORSCHAU/766710a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49933072/HDVORSCHAU/766710a2_16-9.jpg)
- Económico
- Percepción segura de la indicación
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49933073/HDVORSCHAU/766706a4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49933073/HDVORSCHAU/766706a4.jpg)
Part No. 766706 PHG2 6
GTIN 4013364094307, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1720.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión nominal (UN ) | 6 kV |
Longitud total (lG ) | 1425 mm |
Profundidad de introducción (IO ) | 720 mm |
Part No. 766710 PHG2 10
GTIN 4013364094314, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.62 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión nominal (UN ) | 10 kV |
Longitud total (lG ) | 1425 mm |
Profundidad de introducción (IO ) | 720 mm |
Part No. 766720 PHG2 20
GTIN 4013364094321, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.62 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión nominal (UN ) | 20 kV |
Longitud total (lG ) | 1425 mm |
Profundidad de introducción (IO ) | 720 mm |